Capot de raccordement - SACB-C-H180-6/12-25,0PUR SCO - 1537925

Capot de raccordement, application : Répartiteur pour capteurs/actionneurs, nombre de prises: 6, affectation des prises: double, affichage d'état: Non; racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 25 m, blindage: non

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1537925
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356074780
Poids par pièce (hors emballage) 4.424,600 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer