Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-MR/2,5-PUR/BI-1L-S SCO - 1537857

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, Connecteur coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne BI (11 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 2,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1537857
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 25 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356074209
Poids par pièce (hors emballage) 160,600 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer