Câble préconfectionné pour bus - SAC-2P-MSB/35,0-910/FSB SCO - 1537815

Câble préconfectionné pour bus, PROFIBUS, 2-pôles, PUR exempt d'halogène, violet RAL 4001, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, Détrompage B, sur Connecteur femelle droite M12 SPEEDCONNEC, Détrompage B, longueur de câble: 35 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1537815
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356074339
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer