Répartiteur pour capteurs/actionneurs - SACB-4/ 4-L-C NPN SCO - 1537077

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC Métal, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 4, détrompage: A - standard, affectation des prises: simple, affichage d'état: Oui, npn; racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 180°, blindage: non

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
  • Regroupement décentralisé et flexible de signaux dans un câble multiconducteurs
  • Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Flexibilité : boîtier répartiteur avec capot de raccordement pour la confection sur site
Logo

Données commerciales

Code de commande 1537077
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 25 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 270 (C-2-2017)
GTIN 4046356072854
Poids par pièce (hors emballage) 251,100 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer