Sensor-/actorbox - SACB 4- 4 L SCO NPN PUR/ - 1537019

Sensor-/actorbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-SPEEDCON-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 4, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, npn; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 0,5 m ... 50 m, afscherming: nee

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
  • flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • flexibele oplossingen – configureerbare materialen met variabele kabellengte
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1537019
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 270 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 85444290