Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-10,0-PUR/FR SCO - 1536476

Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, longueur de câble: 10 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
Logo

Données commerciales

Code de commande 1536476
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 52 (C-4-2013)
GTIN 4046356093835
Poids par pièce (hors emballage) 368,950 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer