Sensor-/actorkabel - SAC-5P- 5,0-PUR/FR SCO - 1536463

Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus haaks M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, kabellengte: 5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1536463
Verpakkingseenheid 5 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 52 (C-4-2013)
GTIN 4046356093828
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 175,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)