Sensor-/actorkabel - SAC-4P-10,0-PUR/FS SCO - 1536311

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, kabellengte: 10 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1536311
Verpakkingseenheid 5 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 44 (C-4-2013)
GTIN 4046356093668
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 281,320 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)