Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P-FR-3L SCO/.../... - 1535765

Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, Type de câble variable, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, avec 3 LED, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

Prix :

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Solutions flexibles – matériaux configurables avec différents types et longueurs de câble
  • Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
Logo

Données commerciales

Code de commande 1535765
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 25 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 44 (C-4-2013)
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer