Connecteurs encastrables pour système bus - SACC-EC-FSD-4CON-M16/0,5 SCO - 1535215

Connecteur femelle encastrable pour système de bus, PROFINET, 4 pôles, M12-SPEEDCONNEC, détrompage D, montage vissé/sur face avant, filetage M16, positionnable, cordon TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
  • Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
  • Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
  • Tous les détrompages et les schémas des pôles actuels pour la transmission de signaux, de données et de puissance avec un design uniforme
  • Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option
  • Verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour une réduction des temps de câblage
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1535215
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 35 (C-2-2017)
GTIN 4046356026963
Poids par pièce (hors emballage) 24,700 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer