Bussysteem-inbouwconnector - SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5 SCO - 1535202

Bussysteem-inbouwbusconnector, PROFINET, 4-polig, M12-SPEEDCON, D-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, met 0,5 m TPE-litzendraad, 4 x 0,34 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • alle gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
  • snelvergrendeling SPEEDCON reduceert aansluittijden
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1535202
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 34 (C-2-2017)
GTIN 4046356026956
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 20,000 g