Connecteurs encastrables pour système bus - SACCBP-M12FSD-4CON-M16/5,0-931 - 1534614

Connecteur femelle encastrable pour système de bus, Ethernet, 4 pôles, M12, blindé, détrompage D, montage vissé/sur face arrière, filetage M16, câble bus de 5 m, 2 x 2 x 0,14 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1534614
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 182 (PC-2007)
GTIN 4046356026789
Poids par pièce (hors emballage) 240,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer