Bussysteem-inbouwconnector - SACCBP-M12FSD-4CON-M16/2,0-931 - 1534601

Bussysteem-inbouwbusconnector, Ethernet, 4-polig, M12, afgeschermd, D-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, met 2 m buskabel, 2 x 2 x 0,14 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1534601
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 182 (PC-2007)
GTIN 4046356026772
Douanetariefnummer 85444290