Bussysteem-inbouwconnector - SACCBP-M12FSB-5CON-M16/0,5-900 - 1534546

Bussysteem-inbouwbusconnector, INTERBUS, 5-polig, M12, afgeschermd, B-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, met 0,5 m buskabel, 3 x 2 x 0,25 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • kabeluitvoeringen voor alle gangbare netwerken en veldbussen
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1534546
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 425 (C-2-2017)
GTIN 4046356026710
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 61,300 g
Douanetariefnummer 85444290