Connecteurs encastrables pour système bus - SACCBP-M12FS-5CON-M16/0,5-920 - 1534465

Connecteur femelle encastrable pour système de bus, DeviceNet/CANopen, 5 pôles, M12, blindé, détrompage A, montage vissé/sur face arrière, filetage M16, câble bus de 0,5 m, 2 x 0,2 mm²; 2 x 0,32 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Prééquipé avec des câbles dans différentes longueurs standard pour une utilisation immédiate
  • Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles
  • Coulé du côté des câbles pour une étanchéité optimale
  • Câblages pour tous les réseaux et bus de terrain courants
  • Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1534465
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 427 (C-2-2017)
GTIN 4046356026635
Poids par pièce (hors emballage) 53,700 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer