Bussysteem-inbouwconnector - SACCBP-M12MS-5CON-M16/1,0-920 - 1534436

Bussysteem-inbouwsteker, DeviceNet/CANopen, 5-polig, M12, afgeschermd, A-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, met 1 m buskabel, 2 x 0,2 mm²; 2 x 0,32 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • kabeluitvoeringen voor alle gangbare netwerken en veldbussen
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1534436
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 427 (C-2-2017)
GTIN 4046356026604
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 82,100 g
Douanetariefnummer 85444290