Répartiteur pour capteurs/actionneurs - SACB-8/16-L- 5,0HPUR SCO NPN - 1534339

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement: Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC, nombre de prises: 8, nombre de pôles: 5, détrompage: A - standard, affectation des prises: double, affichage d'état: Oui, npn; racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PUR, exempt d'halogène, longueur du câble: 5 m, blindage: non

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1534339
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918993733
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer