Sensor-/actorbox - SACB-6/12-L- 5,0HPUR SCO NPN - 1534326

Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M12-SPEEDCON-busconnector, aantal steekplaatsen: 6, aantal polen: 5, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: ja, npn; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR halogeenvrij, kabellengte: 5 m, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1534326
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918993726
Douanetariefnummer 85444290