Connecteur - SACC-M12MR-5CON-PG11-DUO - 1531044

Connecteur, 5-pôles, Connecteur coudé M12, détrompage A, Raccordement vissé, matériau de la molette: Plastique, presse-étoupe Pg11-DUO, diamètre extérieur du câble 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Flexibilité : connecteurs pour équipement sur site
  • Raccordement vissé : connectique éprouvée pour une large sélection de conducteurs distincts
  • Gain de place : raccordement de deux capteurs à un connecteur avec joint à garniture multiple

Données commerciales

Code de commande 1531044
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 23 (C-2-2017)
GTIN 4017918986438
Poids par pièce (hors emballage) 25,100 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer