Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/ 0,3-PUR/C-1L-SV - 1531031

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne C (8 mm), avec 1 LED, câblé avec Varistance, longueur de câble: 0,3 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1531031
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918990541
Poids par pièce (hors emballage) 45,630 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer