Répartiteur pour capteurs/actionneurs - SACB-8/ 3-L-M12 M5 - 1530773

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M5 Métal, nombre de prises: 8, nombre de pôles: 3, affectation des prises: simple, affichage d'état: Oui, pnp; racc. câble multicond.: Raccordement enfichable M12 90°, blindage: non

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
  • Regroupement décentralisé et flexible de signaux dans un câble multiconducteurs
  • Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile

Données commerciales

Code de commande 1530773
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 275 (C-2-2017)
GTIN 4017918993511
Poids par pièce (hors emballage) 60,160 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer