Sensor-/actorbox - SACB-4/ 3-L-M12 M5 - 1530760

Sensor-/actorbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M5-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 3, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, pnp; stamkabelaansluiting: M12-connector 90°, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
  • flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1530760
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 275 (C-2-2017)
GTIN 4017918993504
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 44,100 g
Douanetariefnummer 85366990