Sensor-/actorbox - SACB-4/ 4-L-10,0PUR M5 - 1530715

Sensor-/actorbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M5-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 4, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: ja, pnp; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 10 m, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
  • flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
  • ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1530715
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 275 (C-2-2017)
GTIN 4017918993474
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 809,000 g
Douanetariefnummer 85444290