Connecteurs encastrables - SACC-DSI-M5MS-3CON-L180 - 1530621

Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs, 3 pôles, M5, montage vissé/sur face arrière, raccordement soudé droit

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Connecteurs encastrables
Montage sur face arrière, une pièce, pour procédés de soudage à la vague, 180°

Avantages

  • Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague

Données commerciales

Code de commande 1530621
Unité de conditionnement 20 pc
Quantité minimum de commande 20 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 224 (C-2-2013)
GTIN 4046356024426
Poids par pièce (hors emballage) 2,540 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer