Connecteurs encastrables - SACC-E-M5FS-4CON-M5/0,5 - 1530618

Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 4 pôles, M5, montage vissé/sur face avant, filetage M5, cordon TPE de 0,5 m, 4x0,14 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
  • Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
  • Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale

Données commerciales

Code de commande 1530618
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 30 (C-2-2017)
GTIN 4046356024419
Poids par pièce (hors emballage) 8,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer