Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P- 5,0-PUR/M5FS - 1530443

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR, noir RAL 9005, extrémité libre, sur Connecteur femelle droite M5, détrompage A, longueur de câble: 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Transmission de signaux dans les espaces les plus restreints grâce à nos connecteurs mâles M5

Données commerciales

Code de commande 1530443
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 190 (C-2-2017)
GTIN 4046356024242
Poids par pièce (hors emballage) 68,700 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer