Sensor-/actorkabel - SAC-3P-M5MS/10,0-PUR - 1530294

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR, zwart RAL 9005, connector recht M5, A-gepolariseerd, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • signaaloverdracht in de kleinste ruimte – met onze M5-connectoren

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1530294
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 190 (C-2-2017)
GTIN 4046356024099
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 127,100 g
Douanetariefnummer 85444290