Bussysteem-inbouwconnector - SACCEC-M12MSB-5CON-M16/1,0-900 - 1530223

Bussysteem-inbouwsteker, INTERBUS, 5-polig, M12, afgeschermd, B-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, positioneerbaar, met 1 m buskabel, 3 x 2 x 0,25 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • kabeluitvoeringen voor alle gangbare netwerken en veldbussen
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1530223
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 425 (C-2-2017)
GTIN 4017918982690
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 97,400 g
Douanetariefnummer 85444290