Connecteurs encastrables - SACC-DSI-M12FS-8CON-L180 VA - 1529797

Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 8 pôles, M12, montage vissé/sur face arrière, filetage Pg9, raccordement soudé droit, variante inox

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague

Données commerciales

Code de commande 1529797
Unité de conditionnement 20 pc
Quantité minimum de commande 20 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 270 (C-2-2013)
GTIN 4017918981792
Poids par pièce (hors emballage) 16,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer