Connecteurs encastrables - SACC-E-M12FS-4CON-M16/1,0 - 1529412

Connecteur femelle encastrable pour capteurs et actionneurs, 4 pôles, M12, détrompage A, montage vissé/sur face avant, filetage M16, cordon TPE de 1 m, 4 x 0,34 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1529412
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918978440
Poids par pièce (hors emballage) 29,300 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer