Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P-M12MS/ 1,0-920 - 1528581

Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, violet RAL 4001, blindé, Connecteur droite M12, détrompage A, sur extrémité libre, longueur de câble: 1 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1528581
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918964306
Poids par pièce (hors emballage) 81,800 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer