Connecteurs encastrables pour système bus - SACCEC-M12MSB-2CON-M16/0,5-910 - 1525555

Connecteur mâle encastrable pour système de bus, PROFIBUS, 2 pôles, M12, blindé, détrompage B, montage vissé/sur face avant, filetage M16, positionnable, avec câble bus de 0,5 m, 2x 0,25 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Prééquipé avec des câbles dans différentes longueurs standard pour une utilisation immédiate
  • Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles
  • Coulé du côté des câbles pour une étanchéité optimale
  • Câblages pour tous les réseaux et bus de terrain courants
  • Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option
Logo

Données commerciales

Code de commande 1525555
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 426 (C-2-2017)
GTIN 4046356022293
Poids par pièce (hors emballage) 55,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer