Sensor-/actorkabel - SAC-8P-10,0-PUR/M12FR SH - 1522943

Sensor-/actorkabel, 8-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus haaks M12, A-gepolariseerd, kabellengte: 10 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1522943
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 217 (C-2-2017)
GTIN 4017918957711
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 536,800 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)