Sensor-/actorkabel - SAC-6P- 1,5-PUR/M 8FS SH - 1522396

Sensor-/actorkabel, 6-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus recht M8, kabellengte: 1,5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1522396
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 212 (C-2-2017)
GTIN 4046356021142
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 62,500 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)