Sensor-/actorkabel - SAC-6P-M 8MR/10,0-PUR SH - 1522370

Sensor-/actorkabel, 6-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, connector haaks M8, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1522370
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 212 (C-2-2017)
GTIN 4046356021135
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 370,300 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)