Connector - SACC-MINMS-5CON-PG 9 - 1521668

Connector, 5-polig, connector recht 7/8"-16UNF, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg9, kabeldiameter 6 mm ... 8 mm, contact 3 voorijlend

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • flexibel: connectoren voor confectionering ter plaatse
  • schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1521668
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 25 (C-2-2017)
GTIN 4017918949518
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 45,000 g