Sensor-/actorkabel - SAC-3P-M 8MS/10,0-PUR SH - 1521643

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, connector recht M8, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1521643
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 199 (C-2-2017)
GTIN 4017918968663
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 277,900 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)