Connecteurs capteur/actionneur - SACC-MS-4QO-0,75-M SCO - 1521591

Connecteurs capteur/actionneur, Universel, 4-pôles, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Flexibilité : connecteurs pour équipement sur site
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Raccordement autodénudant : équipement innovant et rapide sans dénudage des fils individuels
Logo

Données commerciales

Code de commande 1521591
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 17 (C-2-2017)
GTIN 4017918953065
Poids par pièce (hors emballage) 14,800 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer