Connector - SACC-MINFR-4CON-PG 9 - 1521494

Connector, 4-polig, bus haaks 7/8"-16UNF, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg9, kabeldiameter 6 mm ... 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • flexibel: connectoren voor confectionering ter plaatse
  • schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1521494
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 25 (C-2-2017)
GTIN 4017918949716
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 50,900 g