Stamkabel - SAC-6P-M12FR-PURMC/ - 1520987

Stamkabel, toepassing: Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M8-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 6, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: Nee, Universeel; stamkabelaansluiting: M12-connector, PUR/PVC, kabellengte: 0,5 m ... 50 m, afscherming: nee

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1520987
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 313 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)