Inbouwconnector - SACC-E-MSB-5CON-M16/0,5 SCO - 1520013

Sensor-/actorinbouwsteker, 5-polig, M12 SPEEDCON, B-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, met 0,5 m TPE-litzendraad, 5x 0,34 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • alle gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
  • snelvergrendeling SPEEDCON reduceert aansluittijden
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1520013
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 34 (C-2-2017)
GTIN 4046356020107
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 21,000 g
Douanetariefnummer 85444290