Connecteurs encastrables pour système bus - SACCEC-M12FSB-2CON-M16/4,0-910 - 1519820

Connecteur femelle encastrable pour système de bus, PROFIBUS, 2 pôles, M12, blindé, détrompage B, montage vissé/sur face avant, filetage M16, positionnable, avec câble bus de 4 m, 2x 0,25 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1519820
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918940294
Poids par pièce (hors emballage) 255,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer