Sensor-/actorkabel - SAC-4P-MR/ 3,0-PUR SCO - 1518850

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector haaks M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 3 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1518850
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 44 (C-4-2013)
GTIN 4017918961237
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 87,800 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)