Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-MR/ 1,5-PUR SCO - 1518685

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur extrémité libre, longueur de câble: 1,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
Logo

Données commerciales

Code de commande 1518685
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 38 (C-4-2013)
GTIN 4017918968595
Poids par pièce (hors emballage) 42,180 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer