Sensor-/actorkabel - SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - 1518423

Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op bus recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, kabellengte: 1 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • krachtig: connectoren en kabels met grote aderdoorsnede voor de energievoorziening
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1518423
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 221 (C-6-2017)
GTIN 4017918968540
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 90,800 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)