Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - 1518326

Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur extrémité libre, longueur de câble: 2 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Performances : connecteurs mâles et câbles avec une section de conducteur plus élevée pour l'alimentation en énergie
Logo

Données commerciales

Code de commande 1518326
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 221 (C-6-2017)
GTIN 4017918968441
Poids par pièce (hors emballage) 144,800 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer