Bussysteemkabel - SAC-5P-MS/15,0-920/FS SCO - 1518313

Bussysteemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogeenvrij, paars RAL 4001, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op bus recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, kabellengte: 15 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1518313
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 433 (C-2-2017)
GTIN 4017918968434
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 897,800 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)