Bussysteemkabel - SAC-2P-10,0-910/FSB SCO - 1518083

Bussysteemkabel, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-polig, PUR halogeenvrij, paars RAL 4001, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12 SPEEDCON, B-gepolariseerd, kabellengte: 10 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1518083
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 429 (C-2-2017)
GTIN 4017918968205
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 610,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)