Bussysteemkabel - SAC-5P-MSB/15,0-900/FSB SCO - 1518012

Bussysteemkabel, INTERBUS (16 Mbit/s), 5-polig, PUR halogeenvrij, groen RAL 6017, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, B-gepolariseerd, op bus recht M12 SPEEDCON, B-gepolariseerd, kabellengte: 15 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1518012
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 428 (C-2-2017)
GTIN 4017918968137
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.092,400 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)