Bussysteemkabel - SAC-5P-MSB/ 1,0-900/FSB SCO - 1517974

Bussysteemkabel, INTERBUS (16 Mbit/s), 5-polig, PUR halogeenvrij, groen RAL 6017, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, B-gepolariseerd, op bus recht M12 SPEEDCON, B-gepolariseerd, kabellengte: 1 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1517974
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 428 (C-2-2017)
GTIN 4017918968090
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 105,500 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)